(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptador ICF estándar, VCR hembra

Adaptador ICF estándar, VCR hembra
  • Descuento por volumen

Elija entre una variedad de accesorios. Los accesorios Cosmotec están disponibles en MISUMI-VONA.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ICF34FVCR1/4
ICF70FVCR1/2
ICF70FVCR1/4
ICF70FVCR3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Longitud L
(mm)
Diámetro del tubo / montaje
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[34] 3434.81/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[70] 7040.11/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[70] 7034.81/4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[70] 7040.13/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador Tipo de montaje Adaptador Tipo de adaptador VCR
Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico