(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptador de tubo estándar ICF

Adaptador de tubo estándar ICF
  • Descuento por volumen

Variedad de accesorios Cosmotec disponibles de Misumi VONA.

[Caracteristicas]
· Adaptador de montaje
· Un adaptador altamente versátil que puede convertirse mediante una sola acción en una variedad de accesorios en pulgadas.
· Los extremos del tubo (1/4, 3/8, 1/2 pulgada) y varios tipos de extremos de conexión de uso general se han estandarizado para ICF34 e ICF70.
· Ofrecemos una respuesta rápida para productos de pedidos especiales, como tipos de tablero y tamaños de dimensiones milimétricas, etc.
· También proporcionamos una respuesta rápida a piezas hechas a medida, como tubos de tamaño mini y modificaciones de longitud total, etc.
· También ofrecemos tubos para su inserción en aspiradoras, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ICF34TA1/2
ICF34TA1/4
ICF34TA3/8
ICF70TA1/4
ICF70TA3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Diámetro del tubo / montaje
(pulgada)
Tubo OD C
(φ)
I.D. D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[34] 341/212.710.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[34] 341/46.354.35
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[34] 343/89.527.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[70] 701/46.354.35
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[70] 703/89.527.52
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Diámetro del tubo / montaje
(pulgada)
Tubo OD C
(φ)
I.D. D
(φ)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador Tipo de montaje Adaptador Tipo de adaptador Montaje en tubo
Material Acero inoxidable 304 Longitud L(mm) 50

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico