(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Codo estándar 90 ° ICF

Codo estándar 90 ° ICF
  • Descuento por volumen

Variedad de accesorios Cosmotec disponibles de Misumi VONA.

[Caracteristicas]
· Se usa para cambiar el ángulo de las tuberías, por ejemplo.
· ICF34 a ICF253 disponibles como productos estándar.
· Respondemos rápidamente a una solicitud de personalización, como un cambio en las dimensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ICF34EL
ICF70EL
ICF152EL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Tubo OD C
(φ)
I.D. D
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[34] 3419.115.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[70] 703835
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[152] 152101.695.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adecuado Tipo de montaje Codo Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico