(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pezón estándar ICF

Pezón estándar ICF
  • Descuento por volumen

Variedad de accesorios Cosmotec disponibles de Misumi VONA.

[Caracteristicas]
· Se usa para ajustar la longitud de las tuberías, por ejemplo.
· ICF34 a ICF253 disponibles como productos estándar.
· Pezones de conversión estándar, estándar.
· Un ICF70 de tipo ancho conectable a un analizador de masas cuadrupolo viene de serie.
·. Respondemos rápidamente a una solicitud de personalización, como la modificación de la dimensión L.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ICF34NI
ICF70NI
ICF70WNI
ICF114NI
ICF253NI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Tubo OD C
(φ)
I.D. D
(φ)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[34] 3419.115.776
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[70] 703835120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[70] 7042.739.4120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[114] 11463.560.2210
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

[253] 253250197406

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adecuado Tipo de montaje Pezón Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico