(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Brida con agujeros de montaje estándar ICF

Brida con agujeros de montaje estándar ICF
  • Descuento por volumen

Variedad de accesorios Cosmotec disponibles de Misumi VONA.

[Caracteristicas]
· Una brida estándar para soportar un vacío ultra alto.
· Se aplica una forma de filo de cuchillo a la sección del sello. La junta de metal se instala entre las bridas opuestas y se intercala entre esta sección de filo de cuchillo. Los pernos se aprietan externamente para asegurar un sello hermético.
· ICF34 a ICF253 disponibles como productos estándar.
· También ofrecemos el tamaño ICF305 y más grande.
· Bridas fijas y giratorias también están disponibles. También ofrecemos bridas ciegas y bridas con orificios para conectar tuberías estándar, incluidos los tipos de orificios perforados y roscados.
· Bridas de longitud cero para conversión de tamaño, además de bridas de borde de doble superficie de tamaño idéntico, también están disponibles.
· También los quitamos en acero inoxidable SUS316L.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ICF34F6.4B
ICF34F9.6B
ICF34F12.8B
ICF34F17.3B
ICF34F19.1B
ICF34F19.1BT
ICF70F27.2B
ICF70F34B
ICF70F38B
ICF70F38BT
ICF70F41B
ICF70F41BT
ICF70F42.7B
ICF114F60.5B
ICF114F63.5B
ICF114F63.5BT
ICF152F101.6B
ICF203F153BT
ICF253F203B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Tubo aplicable OD Diámetro del orificio del perno Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[34] ICF346.354.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[34] ICF349.54.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[34] ICF3412.74.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[34] ICF3417.34.513.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[34] ICF3419.14.513.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[34] ICF3419.1M413.2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[70] ICF7027.26.8-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[70] ICF70346.8-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[70] ICF70386.8-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[70] ICF7038M6-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[70] ICF70416.8-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[70] ICF7041M6-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[70] ICF7042.76.8-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[114] ICF11460.58.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[114] ICF11463.58.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[114] ICF11463.5M8-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[152] ICF152101.68.5-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[203] ICF203153M8-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[253] ICF2532038.5-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Forma de brida Estándar Tipo de brida fijación
Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico