(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida fija en blanco estándar ICF

Brida fija en blanco estándar ICF
  • Descuento por volumen

Variedad de accesorios Cosmotec disponibles de Misumi VONA.

[Caracteristicas]
· Una brida estándar para aspiradoras ultra altas.
· El área que forma el sello tiene forma de filo de cuchillo. La junta de metal se instala entre las bridas enfrentadas, de modo que queda atrapada por esta área con filo de cuchillo. Los pernos se usan externamente para garantizar un sellado hermético.
· ICF34 a ICF253 disponibles como productos estándar.
· ICF305 y tamaños más grandes también están disponibles.
· Capaz de proporcionar bridas fijas y bridas de rotación, y ofrecer bridas en blanco y bridas con orificios para conectar tuberías estándar, que incluyen tanto el tipo de corte de orificio como el tipo de orificio roscado.
· Capaz de proporcionar bridas de longitud cero para cambios de tamaño, así como bridas de borde de doble superficie del mismo tamaño.
· También disponible en SUS316L.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ICF34F
ICF34FT
ICF70F
ICF70FT
ICF114F
ICF114FT
ICF152F
ICF152FT
ICF203F
ICF203FT
ICF253F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Diámetro del orificio del perno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[34] ICF344.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[34] ICF34M4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[70] ICF706.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[70] ICF70M6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[114] ICF1148.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[114] ICF114M8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[152] ICF1528.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[152] ICF152M8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[203] ICF2038.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[203] ICF203M8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[253] ICF2538.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Brida Forma de brida Estándar Tipo de brida fijación
Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico