(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Anillo central estándar NW/KF con un anillo externo

Anillo central estándar NW/KF con un anillo externo
  • Descuento por volumen

Variedad de accesorios Cosmotec disponibles de Misumi VONA.

[Caracteristicas]
· Conectado a una brida con un toque usando la guía interna de acero inoxidable.
· El anillo exterior se puede utilizar a altas presiones de hasta 0.2 MPa.
· Con malla para evitar la contaminación. El anillo central de conversión NW/KF 16/10 viene de serie y elimina la necesidad de conversión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW16CRSVO
NW25CRSVO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW/KF16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW/KF25

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Anillos Centrales Tipo de anillo central Anillo central con anillo exterior Material del anillo central (o anillo interno) Acero inoxidable 304
Material del anillo exterior Acero inoxidable 304 Material de la junta tórica Viton

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico