(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Máquina de introducción de gas / refrigeración líquida estándar NW/KF LF

Máquina de introducción de gas / refrigeración líquida estándar NW/KF LF
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una variedad de productos confiables de Cosmotec.

[Caracteristicas]
· NW/KF: brida para refrigeración líquida estándar ICF / introducción de gas.
· NW/KF16-NW/KF50 e ICF34 a ICF70 están disponibles como productos estándar.
· Tipos de accesorios disponibles o extremo de tubo en S, Swagelok® y VCR.
· 1/4 de pulgada es el tamaño estándar, pero también se admiten tamaños de 3/8 de pulgada, 1/2 de pulgada y mm.
· También proporcionaremos el montaje para el estándar JISVF/VG.
· También se pueden proporcionar artículos de pedidos especiales, como diferentes longitudes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NW40LF1/4TT1

Número de Parte
NW40LF1/4TT1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Brida Forma de brida Brida con tubo de introducción Tipo de brida Otros
Material Acero inoxidable 304 Tamaño estándar NW(KF)40 Tipo de montaje Tubo final / tubo final
Numero de tubo 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW40LF1/4TT1 de la serie Máquina de introducción de gas / refrigeración líquida estándar NW/KF LF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico