(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Puerto de calibre estándar NW/KF

Puerto de calibre estándar NW/KF
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una variedad de productos confiables de Cosmotec.

[Caracteristicas]
· NW/KF16-NW/KF50 están estandarizados para ø15, ø18 que tienen un uso general elevado.
· Podemos proporcionar rápidamente productos hechos a la medida, como el tipo de tablero, tamaños de mili que no sean 15 y 16, pulgadas, etc.
· También hay disponibles varios tamaños de tapones de puerto de calibre.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW16GP15
NW16GP18
NW25GP15
NW25GP18
NW40GP15
NW40GP18
NW50GP15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Tubo OD C
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NW(KF)161543
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)161867
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)251568
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)251858
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)401543
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)401858
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)501543

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304 Tipo de adaptador Puertos Gage

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico