(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Adaptador de rosca macho NW/KF estándar, cónico

Adaptador de rosca macho NW/KF estándar, cónico
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una variedad de productos Cosmotec seguros y confiables.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW16R1/2
NW16R1/4
NW16R3/8
NW25R1/2
NW25R1/4
NW25R3/8
NW40R1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Longitud L
(mm)
Diámetro exterior / montaje del tubo
(pulgada)
Material de montaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)16401/2-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NW(KF)16351/4-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)16353/8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)25401/2-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)25351/4-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NW(KF)25353/8-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

NW(KF)4053.31/2Acero inoxidable 316

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304 Tipo de adaptador Tornillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico