(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

NW/KF estándar, adaptador Swagelok

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW16SW1/2
NW16SW1/4
NW16SW3/8
NW25SW1/2
NW25SW1/4
NW25SW3/8
NW40SW1/2
NW40SW1/4
NW40SW3/8
NW50SW1/4
NW50SW3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Longitud L
(mm)
Diámetro exterior / montaje del tubo
(pulgada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)1655.81/2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

NW(KF)1642.31/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)1647.53/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)25531/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)2541.81/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)2543.93/8
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NW(KF)40531/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)4041.81/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)4043.93/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)5041.81/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)5043.93/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador Material Acero inoxidable 304 Tipo de adaptador Tubo
Material de montaje Acero inoxidable 316

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico