(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tee de conversión estándar NW/KF

Tee de conversión estándar NW/KF
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una variedad de productos confiables de Cosmotec.

[Caracteristicas]
· Para puertos de medidores de vacío (puertos de montaje, puertos de conexión de escape, etc.)
· NW/KF16-NW/KF50 están estandarizados.
· Las camisetas de repuesto con una brida de diferente tamaño que las otras dos también están disponibles como productos estándar.
· Respondemos rápidamente a una solicitud de personalización, como un cambio en las dimensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW25RTE16
NW40RTE16
NW40RTE25
NW50RTE25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Tamaño de brida Diámetro pequeño o diámetro de destino de conversión Tubo OD C
(mm)
I.D. D
(mm)
Longitud L
(mm)
Diámetro exterior de la tubería C1
(mm)
I.D. D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)25NW(KF)1625.422.151.419.0515.8
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)40NW(KF)1638.134.86119.0515.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)40NW(KF)2538.134.86135.422.1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

NW(KF)50NW(KF)2550.847.58025.422.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Camisetas Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico