(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

NW/KF Codo estándar de 90 °

NW/KF Codo estándar de 90 °
  • Descuento por volumen

Se encuentra disponible una variedad de productos confiables de Cosmotec.

[Caracteristicas]
· Se usa para cambiar el ángulo de las tuberías, por ejemplo.
· NW/KF16-NW/KF50 están estandarizados.
· Respondemos rápidamente a una solicitud de personalización, como un cambio en las dimensiones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW25EL
NW40EL
NW50EL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Tubo OD C
(mm)
I.D. D
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)2527.22350
1 Pieza(s)Disponible

29 Días o más

NW(KF)4042.737.165
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)5060.554.980

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Codo Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico