(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pezón estándar NW/KF

Pezón estándar NW/KF
  • Descuento por volumen

Una amplia gama de productos Cosmotec está disponible. Realizando una fabricación segura y confiable.

[Caracteristicas]
· Se utiliza para ajustar la longitud de las tuberías, etc.
· NW/KF a NW/KF50 se estandarizaron a una longitud de 100 mm.
· Ofrece pezones de conversión estándar como estándar.
· Respondemos rápidamente a pedidos personalizados, incluidos cambios en las dimensiones L, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NW16NI
NW25NI
NW40NI
NW50NI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño estándar Tubo OD C
(mm)
I.D. D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)1621.717.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NW(KF)2527.223
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

NW(KF)4042.737.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

NW(KF)5060.554.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adecuado Tipo de montaje Pezón Material Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico