(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo flexible (con trenza), estándar NW/KF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NW40FXB2000

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Parte de conexiónBrida KFTiposTubos flexibles
Diámetro exterior C(φ)48.2I.D. D(φ)40
Fluido AplicableAireRango de temperatura de funcionamiento(℃)-50~150
Radio mínimo de curvatura (R)(mm)90Longitud L(mm)2000
Número de Parte
NW40FXB2000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

37 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Parte de conexión Brida KF Tipos Tubos flexibles Diámetro exterior C(φ) 48.2
I.D. D(φ) 40 Fluido Aplicable Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150
Radio mínimo de curvatura (R)(mm) 90 Longitud L(mm) 2000

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW40FXB2000 de la serie Tubo flexible (con trenza), estándar NW/KF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico