(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Anillo exterior externo de sello de elastómero NW 16-63

Anillo exterior externo de sello de elastómero NW 16-63
  • Descuento por volumen

Misumi ofrece una gama de marcas de Evac tranquilizadoras y confiables.

[Caracteristicas]
· El sello de elastómero es una pieza de sellado estándar para tuberías NW/KF.
· Anillos centrales externos con alta resistencia a la corrosión y soporte de alta presión, así como anillos centrales internos que son adecuados para su uso en entornos de alta temperatura y alto vacío.
· Anillos guía en Fluoropolímero, aluminio o acero inoxidable (SUS316L).
· Estandarización del anillo guía de Fluoropolímero y el tipo de junta tórica FEP para aplicaciones de alta resistencia a la corrosión.
· La junta tórica de FEP resiste ambientes con temperaturas entre -50°C y 200°C.
· Las juntas tóricas Evac Viton® pueden soportar temperaturas de hasta 200 ° C de forma continua.
· Se puede utilizar para vacío de 10-7 Pa.
· Se puede utilizar en presiones de hasta 2 MPa.
· El anillo interior y el anillo exterior también evitan un par excesivo en la abrazadera.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

34.040037.121.840

 
Número de Parte
34.040037.121.840
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Anillos Centrales Tipo de anillo central Anillo central con anillo exterior Tamaño de brida aplicable (nominal) 32/40
Material del anillo central (o anillo interno) Aluminio + Viton Rango de temperatura -20℃~+200℃ Dimensión A(mm) 55
Dimensión C(mm) 40 Dimensión J(mm) 48

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 34.040037.121.840 de la serie Anillo exterior externo de sello de elastómero NW 16-63.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico