(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Misumi ofrece una gama de marcas de Evac tranquilizadoras y confiables.
[Caracteristicas]
· Sello de elastómero para gran diámetro NW80 – NS250.
· La configuración estándar solo presenta un anillo central interno, pero hay un anillo externo opcional.
· El anillo interior está hecho de aluminio, acero inoxidable (SUS316L) o Fluoropolímero.
· Junta tórica Kalrez®: soporta temperaturas de hasta 315 ° C.
· Junta tórica Evac Viton®: soporta temperaturas de hasta 200 ° C.
· Se puede utilizar hasta un alto vacío de 10-7 Pa.
· La abrazadera del anillo interior también evita un par excesivo.
· Estandarización del anillo guía de Fluoropolímero y el tipo de junta tórica FEP para aplicaciones de alta resistencia a la corrosión.
· La junta tórica de FEP resiste ambientes con temperaturas entre -50°C y 200°C.
· Use el anillo exterior opcional para aplicaciones de alta presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
34.025001.142.125-AZ
Tipo | Anillos Centrales | Tipo de anillo central | Sello de borde | Tamaño de brida aplicable (nominal) | 20/25 |
---|---|---|---|---|---|
Material del anillo central (o anillo interno) | Aluminio | Rango de temperatura | -270℃~+150℃ | Dimensión A(mm) | 40 |
Dimensión J(mm) | 33 | Dimensión C1(mm) | 32 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente