(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brida larga NW 10-63

Brida larga NW 10-63

Una amplia variedad de marcas de Evac seguras y confiables disponibles. Póngase en contacto con MISUMI para obtener más información sobre Evac.

[Caracteristicas]
· Compatible con ambas bridas para soldar anillos de centro interno y externo de SUS304, SUS316L o aluminio y también puede admitir tipos no magnéticos.
· El producto puede usarse en áreas antirradiación y en temperaturas extremadamente bajas.
· Adecuado para presiones que van desde aspiradoras ultra altas de 10-9 Pa hasta altas presiones de 2 MPa.
· Superficie de sellado de alta precisión y alta planitud para una resistencia significativa a la flexión.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

32.025001.112.125

 
Número de Parte
32.025001.112.125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Brida Forma de brida Estándar Tipo de brida Largo
Material Aluminio Tamaño de brida (nominal) NW25 Dimensión A(mm) 40
Dimensión B(mm) 26.2 Dimensión C(mm) 24 Dimensión D(mm) 28
Dimensión L(mm) 40 Presión(MPa) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 32.025001.112.125 de la serie Brida larga NW 10-63.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico