(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Rótula y rótula esférica - inserto, series PHS y POS

Rótula y rótula esférica - inserto, series PHS y POS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La rueda exterior presenta una ranura de lubricación y un orificio de lubricación.
· No lleno de grasa.
· Lubricar adecuadamente antes de usar

PDF

 
Número de Parte
PB5
PB6
PB8
PB10
PB12
PB14
PB16
PB20
PB25
PHS4
PHS5
PHS5A
PHS5EC
PHS5ECL
PHS5L
PHS5LA
PHS6A
PHS6EC
PHS6ECL
PHS6L
PHS6LA
PHS8EC
PHS8ECL
PHS8L
PHS8LA
PHS10
PHS10EC
PHS10ECL
PHS10L
PHS12
PHS12EC
PHS12ECL
PHS12L
PHS14
PHS14EC
PHS14L
PHS16
PHS16A
PHS16EC
PHS16L
PHS16LA
PHS18
PHS18A
PHS18EC
PHS18L
PHS18LA
PHS20
PHS20EC
PHS20L
PHS22
PHS22EC
PHS22L
PHS25L
PHS30
PHS30L
PHSA5
PHSA5L
PHSA6
PHSA6L
PHSA8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Tipo de rodamiento del extremo de la barra Tipo de rodamiento esférico Material del cuerpo principal Tornillo de conexión M ID d
(Ø)
Forma de hilo de conexión Dirección del hilo de conexión Material de revestimiento Capacidad de carga estática Cs
(N)
Ángulo de inclinación permitido
(deg)
Método de lubricación Temperatura máxima permitida
(℃)
Capacidad de carga dinámica Cd
(N)
1 Pieza(s)

11 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-5--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial785013[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1803270
1 Pieza(s)

13 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-6--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial1010013[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1804200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-8--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial1680014[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1807010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-10--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial2350014[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1809810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-12--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial3140013[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18013100
1 Pieza(s)

12 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-14--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial4040016[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18016800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-16--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial5040015[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18021000
1 Pieza(s)

13 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-20--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial7400015[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18030800
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[Rodamiento esférico] Rodamientos deslizantes esféricos-Estándar[Acero] Acero-25--[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial11100015[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18046200
1 Pieza(s)

13 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M4] M4X0.74Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial46807[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1802480
1 Pieza(s)

8 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M5] M5X0.85Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial57308[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1803270
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M5] M5X0.85Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial57308[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1803270
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M5] M5X0.85Hilo FemeninoTornillo derecho[PTFE] PTFE especial40108[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite1506540
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M5] M5X0.85Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial40108[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite1506540
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M5] M5X0.85Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial57308[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1803270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M5] M5X0.85Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial57308[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1803270
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M6] M6X16Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial69108[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1804200
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M6] M6X16Hilo FemeninoTornillo derecho[PTFE] PTFE especial49408[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite1508410
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M6] M6X16Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial49408[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite1508410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M6] M6X16Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial69108[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1804200
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M6] M6X16Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial69108[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1804200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M8] M8X1.258Hilo FemeninoTornillo derecho[PTFE] PTFE especial77608[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite15014000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M8] M8X1.258Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial77608[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite15014000
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M8] M8X1.258Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial102008[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1807010
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M8] M8X1.258Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial102008[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1807010
1 Pieza(s)

13 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M10] M10X1.510Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial133008[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1809810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M10] M10X1.510Hilo FemeninoTornillo derecho[PTFE] PTFE especial105008[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite15019600
1 Pieza(s)

13 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M10] M10X1.510Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial105008[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite15019600
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M10] M10X1.510Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial133008[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma1809810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M12] M12X1.7512Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial169008[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18013100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M12] M12X1.7512Hilo FemeninoTornillo derecho[PTFE] PTFE especial137008[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite15026200
1 Pieza(s)

13 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M12] M12X1.7512Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial137008[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite15026200
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M12] M12X1.7512Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial169008[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18013100
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M14] M14X214Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial2090010[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18016800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M14] M14X214Hilo FemeninoTornillo derecho[PTFE] PTFE especial1720010[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite15033600
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M14] M14X214Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial2090010[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18016800
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M16] M16X216Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial254009[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18021000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M16] M16X216Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial254009[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18021000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M16] M16X216Hilo FemeninoTornillo derecho[PTFE] PTFE especial211009[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite15042000
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M16] M16X216Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial254009[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18021000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M16] M16X216Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial254009[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18021000
1 Pieza(s)

9 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M18] M18X1.518Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial302009[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18025700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M18] M18X1.518Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial302009[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18025700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M18] M18X1.518Hilo FemeninoTornillo derecho[PTFE] PTFE especial251009[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite15051400
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M18] M18X1.518Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial302009[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18025700
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M18] M18X1.518Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial302009[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18025700
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M20] M20X1.520Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial355009[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18030800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M20] M20X1.520Hilo FemeninoTornillo derecho[PTFE] PTFE especial300009[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite15061600
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M20] M20X1.520Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial355009[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18030800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M22] M22X1.522Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial4170010[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18037400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M22] M22X1.522Hilo FemeninoTornillo derecho[PTFE] PTFE especial3640010[Libre de lubricación] Tipo libre de aceite15074700
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M22] M22X1.522Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial4170010[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18037400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M24] M24X225Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial727009[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18046200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M30] M30X230Hilo FemeninoTornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial9220010[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18062300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Acero] Acero[M30] M30X230Hilo FemeninoTornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre especial9220010[Lubricación] Tipo de suministro de aceite Insertar forma18062300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Aleación de zinc de alta resistencia] Aleación especial de fundición a presión de zinc[M5] M5X0.85Hilo FemeninoTornillo derecho-54707[Lubricación] Suministro de aceite Die Cast Shape80-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Aleación de zinc de alta resistencia] Aleación especial de fundición a presión de zinc[M5] M5X0.85Hilo FemeninoTornillo izquierdo-54707[Lubricación] Suministro de aceite Die Cast Shape80-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Aleación de zinc de alta resistencia] Aleación especial de fundición a presión de zinc[M6] M6X16Hilo FemeninoTornillo derecho-67607[Lubricación] Suministro de aceite Die Cast Shape80-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Aleación de zinc de alta resistencia] Aleación especial de fundición a presión de zinc[M6] M6X16Hilo FemeninoTornillo izquierdo-67807[Lubricación] Suministro de aceite Die Cast Shape80-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Rodamiento de extremo de barraEstándar-[Aleación de zinc de alta resistencia] Aleación especial de fundición a presión de zinc[M8] M8X1.258Hilo FemeninoTornillo derecho-102008[Lubricación] Suministro de aceite Die Cast Shape80-

Cargando…

Información básica

Material del rodamiento Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico