(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cojinete de cabeza de barra - codo, serie LHS

Cojinete de cabeza de barra - codo, serie LHS
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Lleno de grasa resistente al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LHS5
LHS5L
LHS6
LHS6L
LHS8
LHS8L
LHS10
LHS10L
LHS12
LHS12L
LHS14
LHS14L
LHS16
LHS16L
LHS18
LHS18L
LHS20
LHS20L
LHS22
LHS22L
LHSA4
LHSA4L
LHSA5
LHSA5L
LHSA6
LHSA6L
LHSA8
LHSA8L
LHSA10
LHSA10L
LHSA10M
LHSA12
LHSA12L
LHSA14
LHSA14L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTornillo de conexión M Dirección del hilo de conexión Material de revestimiento Capacidad de carga estática Cs
(N)
Ángulo de inclinación permitido
(deg)
Método de lubricación
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[M5] M5X0.8Tornillo derecho-208015[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[M5] M5X0.8Tornillo izquierdo-208015[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M6] M6X1Tornillo derecho-329017[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[M6] M6X1Tornillo izquierdo-329017[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M8] M8X1.25Tornillo derecho-490018[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[M8] M8X1.25Tornillo izquierdo-490018[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[M10] M10X1.5Tornillo derecho-764019[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[M10] M10X1.5Tornillo izquierdo-764019[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M12] M12X1.75Tornillo derecho-1240019[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[M12] M12X1.75Tornillo izquierdo-1240019[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[M14] M14X2Tornillo derecho-1460020[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[M14] M14X2Tornillo izquierdo-1460020[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[M16] M16X2Tornillo derecho-1950020[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[M16] M16X2Tornillo izquierdo-1950020[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M18] M18X1.5Tornillo derecho-2560021[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[M18] M18X1.5Tornillo izquierdo-2560021[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M20] M20X1.5Tornillo derecho-3160020[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[M20] M20X1.5Tornillo izquierdo-3160020[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[M22] M22X1.5Tornillo derecho-3980021[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[M22] M22X1.5Tornillo izquierdo-3980021[Lubricación] Suministro de aceite (grasa sin rellenar)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M4] M4X0.7Tornillo derecho[Acero] Acero bajo en carbono88015[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[M4] M4X0.7Tornillo izquierdo[Acero] Acero bajo en carbono88015[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M5] M5X0.8Tornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre118017[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M5] M5X0.8Tornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre118017[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M6] M6X1Tornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre167017[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M6] M6X1Tornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre167017[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[M8] M8X1.25Tornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre438018[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M8] M8X1.25Tornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre438018[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M10] M10X1.25Tornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre740019[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[M10] M10X1.25Tornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre740019[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-[M10] M10X1.5Tornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre740019[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M12] M12X1.75Tornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre990019[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[M12] M12X1.75Tornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre990019[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[M14] M14X2Tornillo derecho[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre1460020[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10[M14] M14X2Tornillo izquierdo[Aleación de cobre especial] Aleación de cobre1460020[Lubricación] Suministro de aceite (relleno de grasa)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Rodamiento de extremo de barra Tipo de rodamiento del extremo de la barra Codo Material del cuerpo principal Aleación especial de fundición a presión de zinc
Forma de hilo de conexión Hilo Femenino Material del rodamiento Acero Guardapolvo Ninguno
Temperatura máxima permitida(℃) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico