(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· La resistencia al desgaste de la manguera es excelente gracias al caucho sintético especial utilizado en la parte blanda de la manguera.
· El producto ofrece excelentes resultados antiestáticos gracias a un cable de acero duro insertado en el interior (tierra a través del cable de acero duro).
· El interior del producto es liso, lo que facilita la transferencia eficiente con baja resistencia.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
MFB-38-[1-50/1]M |
MFB-50-[1-50/1]M |
MFB-63-[1-50/1]M |
MFB-75-[1-50/1]M |
MFB-100-[1-20/1]M |
MFB-125-[1-20/1]M |
MFB-150-[1-20/1]M |
Cargando…
Fluido Aplicable | Alimentos / Granos | Material de la manguera | Polipropileno | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Propiedades | Rendimiento antiestático / Resistente a la abrasión | Rango de temperatura límite superior(℃) | 50 | Presión permitida(MPa) | 0.1 |
Cable de puesta a tierra | Disponible | Especificaciones | Arena, mena, incineración, ceniza, grano, etc. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente