(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MOR. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MOR.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo Oldham, serie MOR. Desalineación permisible grande. La fuerza generada por la reacción excéntrica es pequeña, reduciendo así la carga en el eje.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MOR-68C-28-35-KT

Número de Parte
MOR-68C-28-35-KT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Aplicación Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Característica Material del cuerpo Categoría Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la parte de amortiguación Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Desalineado angular / ExcentricidadEstándar / Motor paso a paso100 ~ Menos de 500283568774001~10000Alto par[Aluminio] A2017Cuerpo de acoplamiento160900033.1~5.04.5Poliacetal-20~803.3×10-4Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarAgujero D2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOR-68C-28-35-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MOR..

Products like this...

Número de Parte
MOR-10-3-3
MOR-10-3-4
MOR-10-4-4
MOR-68C-28-KT-28
MOR-68C-28-KT-29-BT
MOR-68C-28-KT-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Aplicación Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Característica Material del cuerpo Categoría Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la parte de amortiguación Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Excentricidad / Desalineado angularEstándar / Motor paso a paso1.01~3.00331010.210001~78000Alto par[Aluminio] A2017Cuerpo de acoplamiento1.66300030.41~1.00.9Poliacetal-20~801.9×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Excentricidad / Desalineado angularEstándar / Motor paso a paso1.01~3.00341010.210001~78000Alto par[Aluminio] A2017Cuerpo de acoplamiento1.66300030.41~1.00.9Poliacetal-20~801.9×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Excentricidad / Desalineado angularEstándar / Motor paso a paso1.01~3.00441010.210001~78000Alto par[Aluminio] A2017Cuerpo de acoplamiento1.66300030.41~1.00.9Poliacetal-20~801.9×10-8Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Excentricidad / Desalineado angularEstándar / Motor paso a paso100 ~ Menos de 500282868774001~10000Alto par[Aluminio] A2017Cuerpo de acoplamiento160900033.1~5.04.5Poliacetal-20~803.3×10-4Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Excentricidad / Desalineado angularEstándar / Motor paso a paso100 ~ Menos de 500282968774001~10000Alto par[Aluminio] A2017Cuerpo de acoplamiento160900033.1~5.04.5Poliacetal-20~803.3×10-4Tipo de sujeciónAgujero de eje de trabajo adicionalAgujero D1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Excentricidad / Desalineado angularEstándar / Motor paso a paso100 ~ Menos de 500283068774001~10000Alto par[Aluminio] A2017Cuerpo de acoplamiento160900033.1~5.04.5Poliacetal-20~803.3×10-4Tipo de sujeciónDiámetro del eje estándarAgujero D1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico