(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MOM. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MOM.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo Oldham, serie MOM. Para alto torque y alta rigidez torsional. Ideal para motores de uso general. Ideal para velocidades bajas y de alto torque.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MOM-55-18-KT-30

Número de Parte
MOM-55-18-KT-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 500183055511981.1~3.01.23.0×10-4Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarAgujero D1

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar
Rango máximo de número de rotación(r/min) 1001~2000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 2000 Desalineación angular permitida(deg) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOM-55-18-KT-30 de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MOM..

Products like this...

Número de Parte
MOM-12-3-6
MOM-12-4-4
MOM-12-4-5
MOM-55-19-BT-19-BT
MOM-55-19-BT-20
MOM-55-19-BT-20-KT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Construcción Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.003612155.40.21~0.400.32.0×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.004412155.40.21~0.400.32.0×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.004512155.40.21~0.400.32.0×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 500191955511981.1~3.01.23.0×10-4Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 500192055511981.1~3.01.23.0×10-4Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 500192055511981.1~3.01.23.0×10-4Tipo tornillo de fijaciónAgujero de eje de trabajo adicionalAgujero D2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico