(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo Oldham, serie MOM. Para alto torque y alta rigidez torsional. Ideal para motores de uso general. Ideal para velocidades bajas y de alto torque.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MOM-55-18-19-BT-KT
Número de Parte |
---|
MOM-55-18-19-BT-KT |
Cargando…
Tipo | Tipo Oldham | Desalineación permitida | Desalineado angular / Excentricidad | Aplicación | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Rango máximo de número de rotación(r/min) | 1001~2000 | Característica | Alta rigidez torsional / Alto par | Material del cuerpo | Acero al carbón 1045 |
Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Velocidad rotacional máxima(r/min) | 2000 | Desalineación angular permitida(deg) | 2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOM-55-18-19-BT-KT de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MOM..
Número de Parte |
---|
MOM-12-3-6 |
MOM-12-4-4 |
MOM-12-4-5 |
MOM-55-18-20 |
MOM-55-18-20-KT |
MOM-55-18-21-BT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente