(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MOM. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MOM.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo Oldham, serie MOM. Para alto torque y alta rigidez torsional. Ideal para motores de uso general. Ideal para velocidades bajas y de alto torque.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MOM-20CK-6.35-6.35

Número de Parte
MOM-20CK-6.35-6.35
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
1010.01~20.006.356.35202815.40.21~0.400.42.9×10-6Tipo de sujeción + llaveDiámetro del eje estándarAmbos lados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar
Rango máximo de número de rotación(r/min) 1001~2000 Característica Alta rigidez torsional / Alto par Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 2000 Desalineación angular permitida(deg) 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MOM-20CK-6.35-6.35 de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MOM..

Products like this...

Número de Parte
MOM-12-3-6
MOM-12-4-4
MOM-12-4-5
MOM-20CK-6.35-8
MOM-20CK-8-10
MOM-20CK-8-8
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
105.01~10.003612155.40.21~0.400.32.0×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.004412155.40.21~0.400.32.0×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.004512155.40.21~0.400.32.0×10-7Tipo tornillo de fijaciónDiámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010.01~20.006.358202815.40.21~0.400.42.9×10-6Tipo de sujeción + llaveDiámetro del eje estándarAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010.01~20.00810202815.40.21~0.400.42.9×10-6Tipo de sujeción + llaveDiámetro del eje estándarAmbos lados
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010.01~20.0088202815.40.21~0.400.42.9×10-6Tipo de sujeción + llaveDiámetro del eje estándarAmbos lados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico