(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Con disco, tipo de sujeción por clampeo, serie XHW/XHW-L. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Con disco, tipo de sujeción por clampeo, serie XHW/XHW-L.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles con disco , tipo sujeción por clampeo serie XHW/XHW-L. Ideal para servo motores con un máximo torque instantaneo de 350%. Para alto torque y alta rigidez torsional.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XHW-79C-17-17

Número de Parte
XHW-79C-17-17
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
1050.01~100.0017177997.24001~10000100790020.41~1.00.5±1.11.0×10-3Diámetro del eje estándarNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0
Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento Material de la parte del disco Acero inoxidable 304
Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XHW-79C-17-17 de la serie Coples Flexibles - Con disco, tipo de sujeción por clampeo, serie XHW/XHW-L..

Products like this...

Número de Parte
XHW-15C-3-6
XHW-15C-4-4
XHW-15C-4-5
XHW-79C-17-18
XHW-79C-17-18-KT
XHW-79C-17-19
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
100.05~1.00361521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00441521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

100.05~1.00451521.610001~780000.6420001.40.02~0.20.1±0.23.0×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.01~100.0017187997.24001~10000100790020.41~1.00.5±1.11.0×10-3Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.01~100.0017187997.24001~10000100790020.41~1.00.5±1.11.0×10-3Diámetro del eje estándarAgujero D2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1050.01~100.0017197997.24001~10000100790020.41~1.00.5±1.11.0×10-3Diámetro del eje estándarNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico