(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles con disco , tipo sujeción por clampeo serie XHW/XHW-L. Ideal para servo motores con un máximo torque instantaneo de 350%. Para alto torque y alta rigidez torsional.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XHW-79C-16-KT-32
Número de Parte |
---|
XHW-79C-16-KT-32 |
Cargando…
Tipo | Tipo de disco | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso | Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | A2017 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Material de la parte del disco | Acero inoxidable 304 |
Construcción | Tipo de sujeción |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XHW-79C-16-KT-32 de la serie Coples Flexibles - Con disco, tipo de sujeción por clampeo, serie XHW/XHW-L..
Número de Parte |
---|
XHW-15C-3-6 |
XHW-15C-4-4 |
XHW-15C-4-5 |
XHW-79C-16-KT-32-KT |
XHW-79C-16-KT-35 |
XHW-79C-16-KT-35-KT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente