(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples Flexibles con disco único, sujeción por clampeo, serie XHS. Alto torque, con retroceso cero. El modelo corto es flexible. Ideal para servo motores con un máximo torque instantaneo de 350%. Tipo estándar: XHW, Tipo Largo: XHW-L, Tipo corto: XHS.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
XHS-64C-25-32
Número de Parte |
---|
XHS-64C-25-32 |
Cargando…
Tipo | Tipo de disco | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso | Característica | Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | A2017 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Material de la parte del disco | Acero inoxidable 304 |
Construcción | Tipo de sujeción |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XHS-64C-25-32 de la serie Coples Flexibles - Con disco único, sujeción por clampeo, series XHS/XHW/XHW-L..
Número de Parte |
---|
XHS-15C-3-6 |
XHS-15C-4-4 |
XHS-15C-4-5 |
XHS-64C-25-32-KT |
XHS-64C-25-35 |
XHS-64C-25-35-KT |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente