(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Con disco único, sujeción por clampeo, series XHS/XHW/XHW-L. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Con disco único, sujeción por clampeo, series XHS/XHW/XHW-L.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles con disco único, sujeción por clampeo, serie XHS. Alto torque, con retroceso cero. El modelo corto es flexible. Ideal para servo motores con un máximo torque instantaneo de 350%. Tipo estándar: XHW, Tipo Largo: XHW-L, Tipo corto: XHS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XHS-39C-9.525-19

Número de Parte
XHS-39C-9.525-19
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
1020.01~50.009.525193932.810001~78000241600010.02~0.20.02±0.252.0×10-5Diámetro del eje estándarNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0
Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento Material de la parte del disco Acero inoxidable 304
Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XHS-39C-9.525-19 de la serie Coples Flexibles - Con disco único, sujeción por clampeo, series XHS/XHW/XHW-L..

Products like this...

Número de Parte
XHS-15C-3-6
XHS-15C-4-4
XHS-15C-4-5
XHS-39C-9.525-19-KT
XHS-39C-9.525-20
XHS-39C-9.525-20-KT
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
101.01~3.00361515.810001~780001.2420000.7Menos de 0.020.01±0.12.2×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00441515.810001~780001.2420000.7Menos de 0.020.01±0.12.2×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00451515.810001~780001.2420000.7Menos de 0.020.01±0.12.2×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.009.525193932.810001~78000241600010.02~0.20.02±0.252.0×10-5Diámetro del eje estándarAgujero D2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.009.525203932.810001~78000241600010.02~0.20.02±0.252.0×10-5Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020.01~50.009.525203932.810001~78000241600010.02~0.20.02±0.252.0×10-5Diámetro del eje estándarAgujero D2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico