(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Con disco único, sujeción por clampeo, series XHS/XHW/XHW-L. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Con disco único, sujeción por clampeo, series XHS/XHW/XHW-L.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles con disco único, sujeción por clampeo, serie XHS. Alto torque, con retroceso cero. El modelo corto es flexible. Ideal para servo motores con un máximo torque instantaneo de 350%. Tipo estándar: XHW, Tipo Largo: XHW-L, Tipo corto: XHS.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XHS-34C-9.525-13-BT-KT

Número de Parte
XHS-34C-9.525-13-BT-KT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010.01~20.009.525133426.510001~7800012.61800010.02~0.20.02±0.259.2×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalAgujero D2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de disco Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0
Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento Material de la parte del disco Acero inoxidable 304
Construcción Tipo de sujeción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo XHS-34C-9.525-13-BT-KT de la serie Coples Flexibles - Con disco único, sujeción por clampeo, series XHS/XHW/XHW-L..

Products like this...

Número de Parte
XHS-15C-3-6
XHS-15C-4-4
XHS-15C-4-5
XHS-34C-9.525-14
XHS-34C-9.525-14-KT
XHS-34C-9.525-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Rango máximo de número de rotación
(r/min)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00361515.810001~780001.2420000.7Menos de 0.020.01±0.12.2×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00441515.810001~780001.2420000.7Menos de 0.020.01±0.12.2×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.00451515.810001~780001.2420000.7Menos de 0.020.01±0.12.2×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010.01~20.009.525143426.510001~7800012.61800010.02~0.20.02±0.259.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010.01~20.009.525143426.510001~7800012.61800010.02~0.20.02±0.259.2×10-6Diámetro del eje estándarAgujero D2
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010.01~20.009.525153426.510001~7800012.61800010.02~0.20.02±0.259.2×10-6Diámetro del eje estándarNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico