(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Con separador de goma con capacidad de alto amortiguamiento, series XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Con separador de goma con capacidad de alto amortiguamiento, series XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C.
  • Descuento por volumen

Acoplamiento estándar tipo goma de alta capacidad de amortiguación.
[Características]
· Acoplamiento flexible de alta amortiguación superando a XGT, XGL y XGS.
· Los bujes de aluminio en ambos extremos están moldeados con caucho a prueba de vibraciones en una estructura completamente integrada.
· El diseño óptimo de amortiguación y rigidez logra una mayor ganancia del servomotor, acortando el tiempo de asentamiento.
· Eficaz para suprimir las irregularidades de velocidad durante el accionamiento del motor paso a paso.
· Suprime la vibración residual durante el posicionamiento y contribuye a mejorar la productividad y la calidad.
· Resistencia superior al calor, resistencia al aceite y resistencia química.
[Aplicaciones]
· Maquinaria de fabricación de semiconductores, maquinaria de montaje, máquinas herramienta, maquinaria de embalaje, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

XGL2-34C-10-16-BT

Número de Parte
XGL2-34C-10-16-BT
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
1010.01~20.001016344416180000.2±0.31.4 × 10-5Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000
Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibraciones Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 1.5 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Material de la parte de amortiguación FKM
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::120 Construcción Tipo de sujeción

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico