(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Con separador de goma con capacidad de alto amortiguamiento, series XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C.

Coples Flexibles - Con separador de goma con capacidad de alto amortiguamiento, series XGT2-C/XGL2-C/XGS2-C.
  • Descuento por volumen

Acoplamiento estándar tipo goma de alta capacidad de amortiguación.
[Características]
· Acoplamiento flexible de alta amortiguación superando a XGT, XGL y XGS.
· Los bujes de aluminio en ambos extremos están moldeados con caucho a prueba de vibraciones en una estructura completamente integrada.
· El diseño óptimo de amortiguación y rigidez logra una mayor ganancia del servomotor, acortando el tiempo de asentamiento.
· Eficaz para suprimir las irregularidades de velocidad durante el accionamiento del motor paso a paso.
· Suprime la vibración residual durante el posicionamiento y contribuye a mejorar la productividad y la calidad.
· Resistencia superior al calor, resistencia al aceite y resistencia química.
[Aplicaciones]
· Maquinaria de fabricación de semiconductores, maquinaria de montaje, máquinas herramienta, maquinaria de embalaje, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XGL2-15C-3-3-BT
XGL2-15C-3-5
XGL2-15C-3-BT-4-BT
XGL2-15C-4-BT-4
XGL2-15C-4-BT-5
XGL2-15C-4-BT-6
XGL2-15C-5-5
XGL2-15C-5-6
XGL2-15C-6-BT-6
XGL2-19C-4-4-BT
XGL2-19C-4-5
XGL2-19C-4-6-BT
XGL2-19C-4-6.35-BT
XGL2-19C-4-7-BT
XGL2-19C-4-8-BT
XGL2-19C-5-5
XGL2-19C-5-6
XGL2-19C-5-7
XGL2-19C-5-8
XGL2-19C-6-6
XGL2-19C-6-6.35
XGL2-19C-6-7-BT
XGL2-19C-6-8
XGL2-19C-6.35-6.35-BT
XGL2-19C-6.35-7-BT
XGL2-19C-6.35-8
XGL2-19C-7-BT-7-BT
XGL2-19C-7-BT-8-BT
XGL2-19C-8-8
XGL2-25C-5-5-BT
XGL2-25C-5-6-BT
XGL2-25C-5-7-BT
XGL2-25C-5-8
XGL2-25C-5-9-BT
XGL2-25C-5-11-BT
XGL2-25C-5-BT-12-BT
XGL2-25C-6-6-BT
XGL2-25C-6-7-BT
XGL2-25C-6-8
XGL2-25C-6-9-BT
XGL2-25C-6-10
XGL2-25C-6-11-BT
XGL2-25C-6-12-BT
XGL2-25C-6.35-7-BT
XGL2-25C-6.35-8
XGL2-25C-6.35-9-BT
XGL2-25C-6.35-10-BT
XGL2-25C-6.35-11-BT
XGL2-25C-6.35-12-BT
XGL2-25C-7-BT-7-BT
XGL2-25C-7-BT-8-BT
XGL2-25C-7-BT-9-BT
XGL2-25C-7-BT-10-BT
XGL2-25C-7-BT-11-BT
XGL2-25C-7-BT-12-BT
XGL2-25C-8-8
XGL2-25C-8-9-BT
XGL2-25C-8-10
XGL2-25C-8-11
XGL2-25C-8-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.01~3.003315302.2420000.15±0.23.6×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.003515302.2420000.15±0.23.6×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.01~3.003415302.2420000.15±0.23.6×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.01~3.004415302.2420000.15±0.23.6×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.01~3.004515302.2420000.15±0.23.6×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.01~3.004615302.2420000.15±0.23.6×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.005515302.2420000.15±0.23.6×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.01~3.005615302.2420000.15±0.23.6×10-7Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.01~3.006615302.2420000.15±0.23.6×10-7Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.004419344.2330000.15±0.21.0×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.004519344.2330000.15±0.21.0×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.004619344.2330000.15±0.21.0×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.0046.3519344.2330000.15±0.21.0×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.004719344.2330000.15±0.21.0×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.004819344.2330000.15±0.21.0×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.005519344.2330000.15±0.21.0×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.005619344.2330000.15±0.21.0×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.005719344.2330000.15±0.21.0×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.005819344.2330000.15±0.21.0×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-3.01~5.006619344.2330000.15±0.21.0×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.0066.3519344.2330000.15±0.21.0×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.006719344.2330000.15±0.21.0×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.006819344.2330000.15±0.21.0×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.006.356.3519344.2330000.15±0.21.0×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.006.35719344.2330000.15±0.21.0×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103.01~5.006.35819344.2330000.15±0.21.0×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.01~5.007719344.2330000.15±0.21.0×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.01~5.007819344.2330000.15±0.21.0×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.008819344.2330000.15±0.21.0×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.005525428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.005625428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.005725428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.005825428250000.15±0.23.8×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.005925428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.0051125428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.01~10.0051225428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.006625428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.006725428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.006825428250000.15±0.23.8×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.006925428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.0061025428250000.15±0.23.8×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.0061125428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.0061225428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.006.35725428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.006.35825428250000.15±0.23.8×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.006.35925428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.006.351025428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.006.351125428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.006.351225428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.01~10.007725428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.01~10.007825428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.01~10.007925428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.01~10.0071025428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.01~10.0071125428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105.01~10.0071225428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.008825428250000.15±0.23.8×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.01~10.008925428250000.15±0.23.8×10-6Agujero de eje de trabajo adicionalNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.0081025428250000.15±0.23.8×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.0081125428250000.15±0.23.8×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.0081225428250000.15±0.23.8×10-6Diámetro del eje estándarNinguno
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
O.D.
(Ø)
Longitud total
(mm)
Torque Normal
(N•m)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desalineación axial permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Trabajo adicional Chavetero

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo Oldham Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso Rango máximo de número de rotación(r/min) 10001~78000
Característica Alta rigidez torsional / Alto par / Reacción 0 / Absorción de vibraciones Material del cuerpo A2017 Categoría Cuerpo de acoplamiento
Desalineación angular permitida(deg) 1.5 Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Material de la parte de amortiguación FKM
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::120 Construcción Tipo de sujeción

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico