(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo separador de araña, serie MJB. Excelente para transmisión de alto torque. Excelente flexibilidad. Absorbe vibración torsional así como excentricidad. Cuenta con resistencia eléctrica.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MJB-65-EGR-28-30
Número de Parte |
---|
MJB-65-EGR-28-30 |
Cargando…
Tipo | Tipo de mandíbula | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso | Característica | Alto par / Absorción de vibraciones |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo | Acero al carbón 1045 | Categoría | Cuerpo de acoplamiento | Desalineación angular permitida(deg) | 1 |
Rango de desalineación lateral permitido(mm) | 0.02~0.2 | Material de la parte de amortiguación | Poliuretano | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20::60 |
Construcción | Tipo de bujes |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MJB-65-EGR-28-30 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, serie MJB..
Número de Parte |
---|
MJB-40-BL-10-14 |
MJB-40-BL-10-15 |
MJB-40-BL-10-16 |
MJB-65-EGR-28-32 |
MJB-65-EGR-28-35 |
MJB-65-EGR-28-38 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente