(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo araña, serie MJB. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo araña, serie MJB.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo separador de araña, serie MJB. Excelente para transmisión de alto torque. Excelente flexibilidad. Absorbe vibración torsional así como excentricidad. Cuenta con resistencia eléctrica.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MJB-65-EGR-15-25

Número de Parte
MJB-65-EGR-15-25
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
Tipos de mangas Dureza dureza (JIS)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5001525659010001~78000400140000.08+1.5 08.0X10-4Ajuste fácilD64

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de mandíbula Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso Característica Alto par / Absorción de vibraciones
Material del cuerpo Acero al carbón 1045 Categoría Cuerpo de acoplamiento Desalineación angular permitida(deg) 1
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Material de la parte de amortiguación Poliuretano Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20::60
Construcción Tipo de bujes

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MJB-65-EGR-15-25 de la serie Coples Flexibles - Tipo araña, serie MJB..

Products like this...

Número de Parte
MJB-40-BL-10-14
MJB-40-BL-10-15
MJB-40-BL-10-16
MJB-65-EGR-15-28
MJB-65-EGR-15-30
MJB-65-EGR-15-32
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
Tipos de mangas Dureza dureza (JIS)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001014406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5Ajuste apretadoA80
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001015406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5Ajuste apretadoA80
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105.01~10.001016406610001~780009.8230000.15+1.2 08.6X10-5Ajuste apretadoA80
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5001528659010001~78000400140000.08+1.5 08.0X10-4Ajuste fácilD64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5001530659010001~78000400140000.08+1.5 08.0X10-4Ajuste fácilD64
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10100 ~ Menos de 5001532659010001~78000400140000.08+1.5 08.0X10-4Ajuste fácilD64

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico