(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Toyo Diamond Mount SeriesA7000

Toyo Diamond Mount SeriesA7000
  • Descuento por volumen

· Goma antivibraciones generales. · Estructura simple que permite un fácil manejo. · Compacto pero puede usarse para cargas pesadas con un tornillo constante relativamente alto. · Dirección y asignación flexible de vibraciones.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A7003
A7004
A7005
A7006
A7007
A7008
A7009
A7010
A7011
A7013
A7014
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Comprimido Máx. Carga
(N)
Tornillo de conexión d Constante de resorte comprimido: Kc
(N/mm)
L
(mm)
Longitud del tornillo de montaje C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

345M61351619
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

490M81752023
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

390M883.53023
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

930M83452028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

835M82252528
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

735M81503028
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1550M104202527
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1350M102853027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1050M101654027
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2750M122955537
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5200M165206045

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Caucho antivibraciones Aplicación Prueba de amortiguación de vibraciones Tipo de conección Placa roscada
Tipo de goma antivibración Forma redonda Color Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico