(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se trata de un caucho a prueba de vibraciones con baja constante de resorte que utiliza la rigidez al corte del caucho. Las relaciones de las constantes del resorte en las direcciones vertical y horizontal se pueden seleccionar según se desee. Esto ayuda a reducir las vibraciones de alta y baja frecuencia. · Ampliamente disponible para fines generales.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
U1240 |
U1340 |
U1360 |
Cargando…
Tipo | Caucho antivibraciones | Aplicación | Prueba de amortiguación de vibraciones | Tipo de conección | Ambos extremos roscados |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de goma antivibración | En forma de silla de montar | Color | Negro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente