(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SUS316 Accesorios de inserción Serie KFG2, Unión de mamparo KFG2E【1-2 piezas por paquete】

SUS316 Accesorios de inserción Serie KFG2, Unión de mamparo KFG2E
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Compacto, ligero.
· Sin grasa.
· Se puede usar con vapor.
· Cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos de Japón.
[Consulte las siguientes páginas del catálogo]
Diámetro exterior del tubo aplicable, métrico p. 325; pulgada p. 330

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KFG2E0425-00
KFG2E0604-00
KFG2E0704-00
KFG2E0806-00
KFG2E1008-00
KFG2E1163-00
KFG2E1210-00
KFG2E1613-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo aplicable OD ID de tamaño de tubo aplicable
(mm)

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

64

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

6.353.95

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

86

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Uniones de partición Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico