(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Compacto, ligero.
· Sin grasa.
· Se puede usar con vapor.
· Cumple con la Ley de Saneamiento de Alimentos de Japón.
[Consulte las siguientes páginas del catálogo]
Diámetro exterior del tubo aplicable, métrico p. 324; pulgada p. 330
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KFG2H0604-00
Tipos de conexión | Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro | Forma de conexión tubo a tubo | Unión recta | Material | Acero inoxidable 316 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Ninguno | Tamaño de tubo aplicable OD | 6 | ID de tamaño de tubo aplicable(mm) | 4 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KFG2H0604-00 de la serie Accesorios de inserción SUS316 Serie KFG2, unión recta KFG2H.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente