(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racores de inserción Serie KF, Unión de mamparo KFE【10 piezas por paquete】

Racores de inserción Serie KF, Unión de mamparo KFE
  • Descuento por volumen

Se utiliza para la conexión cable a cable de tubos para montaje en panel, etc.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para especificaciones y detalles de materiales.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo del fabricante para obtener detalles sobre la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KFE06-00

Número de Parte
KFE06-00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Uniones de partición Material C3604+C3771
Tratamiento de superficies Ninguno Tamaño de tubo aplicable OD 6 ID de tamaño de tubo aplicable(mm) 4
Material de la manga Resina Entorno operativo adecuado Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KFE06-00 de la serie Racores de inserción Serie KF, Unión de mamparo KFE.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico