(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplador tipo S de acero inoxidable serie KKA (S) tipo enchufable, Rosca macho tipo S Acoplador

Acoplador tipo S de acero inoxidable serie KKA (S) tipo enchufable, Rosca macho tipo S Acoplador
  • Descuento por volumen

Disponible con o sin válvula de retención para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo.
[Características]
· Rosca macho tipo enchufe.
· Material del cuerpo: acero inoxidable (SUS304).
· Material del sello: fluoroelastómero (FKM especial).
· Reduce la cantidad de líquido que gotea al desconectar el enchufe.
· Cantidad de goteo de líquido: 0.02 a 0.77 cm³ en cada extracción; cantidad de aireación: 0.1 a 2.7 cm³ en cada conexión.
· Especificación no engrasada (estándar).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KKA3S-01M
KKA3S-01M-1
KKA3S-02M
KKA3S-02M-1
KKA3S-03M
KKA4S-02M
KKA4S-02M-1
KKA4S-03M
KKA4S-04M
KKA6S-03M
KKA6S-04M
KKA6S-04M-1
KKA6S-06M-1
KKA7S-06M
KKA7S-10M
KKA8S-10M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
Tamaño del cuerpo Diámetro del agujero de conexión de tubería Con o sin válvula de retención
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-0.1~11/8R1/8Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.1~1-R1/8N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.1~1-R1/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.1~11/8R1/4N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.1~1-R3/8Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0~11/4R1/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0~11/4R1/4N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1/4R3/8Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1/4R1/2Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0~11/2R3/8Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1/2R1/2Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1/2R1/2N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1/2R 3/4N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-3/4R 3/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-3/4R1Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1R1Y
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
Tamaño del cuerpo Diámetro del agujero de conexión de tubería Con o sin válvula de retención

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico