(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enchufe tipo serie KKA de acero inoxidable (P) Rosca hembra Acoplador tipo S

Enchufe tipo serie KKA de acero inoxidable (P) Rosca hembra Acoplador tipo S
  • Descuento por volumen

Un acoplador que reduce la cantidad de líquido que gotea al desconectar el enchufe.
[Características]
· Enchufe con rosca hembra.
· Material del cuerpo: acero inoxidable (SUS304).
· Material del sello: fluoroelastómero (FKM especial).
· Disponible con o sin válvula de retención para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo.
· Cantidad de goteo de líquido: 0.02 a 0.77 cm³ en cada extracción; cantidad de aireación: 0.1 a 2.7 cm³ en cada conexión.
· Especificación no engrasada (estándar).

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KKA3P-01F-1
KKA3P-02F
KKA3P-02F-1
KKA3P-03F-1
KKA4P-02F
KKA4P-02F-1
KKA4P-03F
KKA4P-03F-1
KKA6P-03F
KKA6P-04F
KKA6P-04F-1
KKA6P-06F
KKA7P-06F
KKA7P-10F
KKA8P-10F
KKA8P-12F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
Tamaño del cuerpo Diámetro del agujero de conexión de tubería Con o sin válvula de retención
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.1~11/8Rc1/8N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.1~1-Rc1/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.1~1-Rc1/4N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-0.1~1-Rc3/8N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0~11/4Rc1/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1/4Rc1/4N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0~11/4Rc3/8Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0~11/4Rc3/8N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0~11/2Rc3/8Y
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

0~11/2Rc1/2Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1/2Rc1/2N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1/2Rc 3/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

0~13/4Rc 3/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-3/4Rc 1Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1Rc 1Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-1Rc1 1/4Y

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe Tipo de hilo Roscado hembra roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::150

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico