(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Acoplador S Serie KKA de acero inoxidable, tipo de rosca macho (P)

Acoplador S Serie KKA de acero inoxidable, tipo de rosca macho (P)
  • Descuento por volumen

· Material del cuerpo: acero inoxidable (SUS304)
· Material del sello: caucho fluorado (FKM especial)
[Características]
· Disponible con o sin válvula de retención para adaptarse a diferentes condiciones de trabajo
· Reduce la cantidad de líquido que gotea al desconectar el enchufe de la toma
Cantidad de goteo de líquido: 0.02 a 0.77 cm³ en cada extracción; cantidad de aireación: 0.1 a 2.7 cm³ en cada extracción
· Especificación no engrasada (estándar)

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo del fabricante para conocer las especificaciones y los detalles del material.
  • Los datos CAD no están disponibles para algunos números de modelo.
  • Las imágenes del producto pueden ser representativas. Consulte el catálogo del fabricante para conocer los detalles de la forma.

PDF

Número de Parte
KKA3P-01M
KKA3P-01M-1
KKA3P-02M
KKA3P-02M-1
KKA3P-03M
KKA4P-02M
KKA4P-02M-1
KKA4P-03M
KKA4P-03M-1
KKA4P-04M
KKA4P-04M-1
KKA6P-03M
KKA6P-03M-1
KKA6P-04M
KKA6P-04M-1
KKA6P-06M
KKA6P-06M-1
KKA7P-04M
KKA7P-06M
KKA8P-10M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Rango de presión de operación
(MPa)
Tamaño del cuerpo Diámetro del agujero de conexión de tubería Con o sin válvula de retención
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

--1/8R 1/8
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

--1/8R 1/8Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~150-0.1~1-R1/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~150-0.1~11/8R1/4N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~150-0.1~1-R3/8Y
1 Pieza(s)Disponible

3 Días

-5~1500~11/4R1/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~1500~11/4R1/4N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~150-1/4R3/8Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~1500~11/4R3/8N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~150-1/4R1/2Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~1500~11/4R1/2N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~1500~11/2R3/8Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~150-1/2R3/8N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~1500~11/2R1/2Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~1500~11/2R1/2N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~150-1/2R 3/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~150-1/2R 3/4N
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~150-3/4R1/2Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~150-3/4R 3/4Y
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

-5~150-1R1Y

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Estándar Material del cuerpo Acero inoxidable 304 Fluido Aplicable Agua / Aire
Macho femenino Enchufe Tipo de hilo Tipo roscado Entorno operativo, aplicaciones Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico