(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MJC.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MJC.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo Oldham, serie MJC. Absorción de una excentricidad máxima de 7 mm. Torque 0.06Nm~37.5Nm. Excelente resistencia eléctrica, no magnética, sin lubricación. Método de sujeción por clampeo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MJC-19-3X3
MJC-19-3X4
MJC-19-3X5
MJC-19-3X6
MJC-19-3X7
MJC-19-3X8
MJC-19-4X4
MJC-19-4X5
MJC-19-4X6
MJC-19-4X7
MJC-19-4X8
MJC-19-5X5
MJC-19-5X6
MJC-19-5X7
MJC-19-5X8
MJC-19-6X6
MJC-19-6X7
MJC-19-6X8
MJC-19-7X7
MJC-19-7X8
MJC-19-8X8
MJC-25-6X6
MJC-25-6X7
MJC-25-6X8
MJC-25-6X9
MJC-25-6X10
MJC-25-6X11
MJC-25-6X12
MJC-25-7X7
MJC-25-7X8
MJC-25-7X9
MJC-25-7X10
MJC-25-7X11
MJC-25-7X12
MJC-25-8X8
MJC-25-8X9
MJC-25-8X10
MJC-25-8X11
MJC-25-8X12
MJC-25-9X9
MJC-25-9X10
MJC-25-9X11
MJC-25-9X12
MJC-25-10X10
MJC-25-10X11
MJC-25-10X12
MJC-25-11X11
MJC-25-11X12
MJC-25-12X12
MJC-33-8X8
MJC-33-8X9
MJC-33-8X10
MJC-33-8X11
MJC-33-8X12
MJC-33-8X13
MJC-33-8X14
MJC-33-9X9
MJC-33-9X10
MJC-33-9X11
MJC-33-9X12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.003319.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.003419.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.003519.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.003619.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.003719.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.003819.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.004419.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.004519.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.004619.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.004719.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.004819.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.005519.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.005619.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.005719.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.005819.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.006619.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.006719.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.006819.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.007719.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.007819.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

101.01~3.008819.1221.71.1~3.02.467X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.006625.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.006725.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.006825.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.006925.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.0061025.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.0061125.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.0061225.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.007725.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.007825.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.007925.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.0071025.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.0071125.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.0071225.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.008825.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.008925.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.01~5.0081025.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.0081125.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.0081225.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.009925.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.0091025.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.0091125.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.0091225.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.01~5.00101025.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.00101125.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.00101225.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.00111125.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.00111225.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

103.01~5.00121225.428.441.1~3.03252X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.01~10.008833.348103.1~5.03.81210X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.01~10.008933.348103.1~5.03.81210X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.01~10.0081033.348103.1~5.03.81210X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.01~10.0081133.348103.1~5.03.81210X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.01~10.0081233.348103.1~5.03.81210X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.01~10.0081333.348103.1~5.03.81210X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.01~10.0081433.348103.1~5.03.81210X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.01~10.009933.348103.1~5.03.81210X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.01~10.0091033.348103.1~5.03.81210X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.01~10.0091133.348103.1~5.03.81210X10-8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105.01~10.0091233.348103.1~5.03.81210X10-8
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo Oldham Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso / Codificador
Característica Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Absorción de vibraciones Material del cuerpo Aleación de aluminio Desalineación angular permitida(deg) 1
Material de la parte de amortiguación Poliacetal Especificaciones Abrazadera de bloqueo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico