(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Coples flexibles tipo Oldham, serie MJ. Absorción de una excentricidad máxima de 7 mm. Torque 0.06Nm~37.5Nm. Excelente resistencia eléctrica, no magnética, sin lubricación. Método de sujeción por opresor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MJ-25-11X12
Número de Parte |
---|
MJ-25-11X12 |
Cargando…
Tipo | Tipo Oldham | Aplicación | Estándar / Servo motor / Motor paso a paso / Codificador | Característica | Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Absorción de vibraciones |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MJ-25-11X12 de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MJ..
Número de Parte |
---|
MJ-13-3X4 |
MJ-13-3X5 |
MJ-13-3X6 |
MJ-25-12X12 |
MJ-25-6X10 |
MJ-25-6X11 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente