(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MJ. (Números de pieza)

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MJ.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo Oldham, serie MJ. Absorción de una excentricidad máxima de 7 mm. Torque 0.06Nm~37.5Nm. Excelente resistencia eléctrica, no magnética, sin lubricación. Método de sujeción por opresor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MJ-57-T-A

 
Número de Parte
MJ-57-T-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la parte de amortiguación Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno-30-5720.2[Aluminio] Aleación de aluminio-1-7[Otros] Revestimiento de lubricación de aleación de aluminio--Disco de par individual

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo Oldham Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso / Codificador Característica Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Absorción de vibraciones

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MJ-57-T-A de la serie Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MJ..

Products like this...

Número de Parte
MJ-13-3X4
MJ-13-3X5
MJ-13-3X6
MJ-57-T-AJ
MJ-57-T-PEEK
MJ-57-T-TB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la parte de amortiguación Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Excentricidad / Desalineado angular0.05~1.003412.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Excentricidad / Desalineado angular0.05~1.003512.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Excentricidad / Desalineado angular0.05~1.003612.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno-30-5720.2[Aluminio] Aleación de aluminio----[Otros] Revestimiento de resina de aleación de aluminio--Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno---5720.2[Aluminio] Aleación de aluminio----PEEK~280-Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno-30.5-5720.2[Aluminio] Aleación de aluminio-1-7Poliacetal--Disco de par individual

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico