(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MJ.

Coples Flexibles - Tipo Oldham, serie MJ.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo Oldham, serie MJ. Absorción de una excentricidad máxima de 7 mm. Torque 0.06Nm~37.5Nm. Excelente resistencia eléctrica, no magnética, sin lubricación. Método de sujeción por opresor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MJ-6-2X2
MJ-6-2X3
MJ-6-3X3
MJ-6-T
MJ-6-T-SA
MJ-9-3X3
MJ-9-3X4
MJ-9-3X5
MJ-9-4X4
MJ-9-4X5
MJ-9-5X5
MJ-9-T
MJ-9-T-SA
MJ-13-3X3
MJ-13-3X4
MJ-13-3X5
MJ-13-3X6
MJ-13-4X4
MJ-13-4X5
MJ-13-4X6
MJ-13-5X5
MJ-13-5X6
MJ-13-6X6
MJ-13-T
MJ-13-T-SA
MJ-19-4X4
MJ-19-4X5
MJ-19-4X6
MJ-19-4X7
MJ-19-4X8
MJ-19-5X5
MJ-19-5X6
MJ-19-5X7
MJ-19-5X8
MJ-19-6X6
MJ-19-6X7
MJ-19-7X7
MJ-19-7X8
MJ-19-8X8
MJ-19-T
MJ-19-T-A
MJ-19-T-AJ
MJ-19-T-PEEK
MJ-19-T-SA
MJ-25-6X6
MJ-25-6X7
MJ-25-6X8
MJ-25-6X9
MJ-25-6X10
MJ-25-6X11
MJ-25-6X12
MJ-25-7X7
MJ-25-7X8
MJ-25-7X9
MJ-25-7X10
MJ-25-7X11
MJ-25-7X12
MJ-25-8X8
MJ-25-8X9
MJ-25-8X10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la parte de amortiguación Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.00226.412.7Latón de corte libre0.0610.41~1.00.8Poliacetal-6X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.00236.412.7Latón de corte libre0.0610.41~1.00.8Poliacetal-6X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.00336.412.7Latón de corte libre0.0610.41~1.00.8Poliacetal-6X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno---6.45.1Latón de corte libre-1-0.8Poliacetal--Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno---6.45.1Latón de corte libre-1-0.8(Nylon)--Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.00339.512.7Latón de corte libre0.2111.1~3.01.3Poliacetal-18X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.00349.512.7Latón de corte libre0.2111.1~3.01.3Poliacetal-18X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.00359.512.7Latón de corte libre0.2111.1~3.01.3Poliacetal-18X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.00449.512.7Latón de corte libre0.2111.1~3.01.3Poliacetal-18X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.00459.512.7Latón de corte libre0.2111.1~3.01.3Poliacetal-18X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.00559.512.7Latón de corte libre0.2111.1~3.01.3Poliacetal-18X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno---9.55.1Latón de corte libre-1-1.3Poliacetal--Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno---9.55.1Latón de corte libre-1-1.3(Nylon)--Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.003312.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.003412.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.003512.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.003612.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.004412.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.004512.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.004612.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.005512.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.005612.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad0.05~1.006612.715.9Latón de corte libre0.511.1~3.01.6Poliacetal-26X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno---12.77.3Latón de corte libre-1-1.6Poliacetal--Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno---12.77.3Latón de corte libre-1-1.6(Nylon)--Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.004419.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.004519.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.004619.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.004719.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.004819.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.005519.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.005619.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.005719.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.005819.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.006619.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.006719.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.007719.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.007819.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad1.01~3.008819.122[Aluminio] Aleación de aluminio1.711.1~3.02.4Poliacetal-67X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno---19.19.4[Aluminio] Aleación de aluminio-1-2.4Poliacetal--Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno-8-19.19.4[Aluminio] Aleación de aluminio-1-2.4[Otros] Revestimiento de lubricación de aleación de aluminio--Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno-8-19.19.4[Aluminio] Aleación de aluminio----[Otros] Revestimiento de resina de aleación de aluminio--Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno---19.19.4[Aluminio] Aleación de aluminio----PEEK~280-Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Ninguno---19.19.4[Aluminio] Aleación de aluminio-1-2.4(Nylon)--Disco de par individual
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.006625.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.006725.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.006825.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.006925.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.0061025.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.0061125.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.0061225.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.007725.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.007825.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.007925.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.0071025.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.0071125.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.0071225.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.008825.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.008925.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Desalineado angular / Excentricidad3.01~5.0081025.428.4[Aluminio] Aleación de aluminio411.1~3.03Poliacetal-252X10-8Tornillo de bloqueo
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDesalineación permitida Rango de torque
(N•m)
Para tamaño de eje D1
(mm)
Para tamaño de eje D2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total W
(mm)
Material del cuerpo Torque permitido
(N•m)
Desalineación angular permitida
(deg)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Material de la parte de amortiguación Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
Especificaciones

Cargando…

Información básica

Tipo Tipo Oldham Aplicación Estándar / Servo motor / Motor paso a paso / Codificador Característica Alta precisión / Alta durabilidad / Reacción 0 / Absorción de vibraciones

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico