(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Un contenedor de acero inoxidable que puede usarse para el transporte seguro de materiales peligrosos.
· Los materiales peligrosos se refieren a los nombres de productos estipulados por el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón.
· Las normas de las Naciones Unidas se refieren a las recomendaciones de las Naciones Unidas relacionadas con el transporte internacional de materiales peligrosos. Se requieren piezas estándar de la ONU para el transporte internacional.
· Adecuado, en principio, para todos los medios de transporte, ya sea por mar, aire o tierra.
· El PTFE, el caucho de silicona y el caucho de Viton se usan para juntas.
· 1 L y 2 L se preparan con botellas de acero inoxidable (tipo férula).
[Caracteristicas]
· Clase de contenedor: I (símbolo X).
· Gravedad específica del fluido almacenable: 1.4 o menos.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PSF-10UN
Tipos | Tanques abiertos | Mezclador | Ninguno |
---|---|---|---|
Capacidad(L) | 1 | I.D. D1(mm) | 100 |
Altura H (H1)(mm) | 208 | RoHS | 10 |
Tipos | Tanques abiertos | Mezclador | Ninguno | Capacidad(L) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
I.D. D1(mm) | 100 | Altura H (H1)(mm) | 208 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PSF-10UN de la serie Contenedor de transporte de materiales peligrosos PSF-10UN/-12UN/PSH-10UN.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente