(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de unidad Motor de control de velocidad, motor serie US, unidad individual

Tipo de unidad Motor de control de velocidad, motor serie US, unidad individual
  • Descuento por volumen

- Motor de control de velocidad tipo unidad, serie US, monomotor de ORIENTAL MOTOR.
- La serie estadounidense es una unidad de control montada en panel y un paquete de motor de control de velocidad.
- El cableado se realiza mediante un método de conexión sencillo que utiliza conectores.
- Esta serie es óptima para aplicaciones de control de velocidad sencillas. La velocidad se puede ajustar fácilmente con el potenciómetro en el panel frontal de la unidad de control.
- La función de parada instantánea no está disponible.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M206-001
M206-401
M206-402
M315-402
M425-401
M425-402
M540-401
M540-402
USM206-002W2
USM206-401W2
USM206-402W2
USM315-402W2
USM425-402W2
USM540-402W2
USM560-502W-1
USM590-502W-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión de brida cuadrada A
(mm)
Salida nominal
(W)
Frenos Electromagnéticos, Embragues Voltaje
(V)
Forma del extremo del eje Tipo de dispositivo de protección contra sobrecalentamiento
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

606Ninguno100Tipo de eje redondo-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

606Ninguno100Tipo de eje de piñón-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

606Ninguno200Tipo de eje de piñón-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7015Ninguno200Tipo de eje de piñón-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8025Ninguno100Tipo de eje de piñón-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8025Ninguno200Tipo de eje de piñón-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9040Ninguno100Tipo de eje de piñón-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9040Ninguno200Tipo de eje de piñón-
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

606-200Tipo de eje redondoProtección de impedancia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

606-100Tipo de eje de piñónProtección de impedancia
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

606-200Tipo de eje de piñónProtección de impedancia
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7015-200Tipo de eje de piñónProtector térmico
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

8025-200Tipo de eje de piñónProtector térmico
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9040-200Tipo de eje de piñónProtector térmico
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9060-200Tipo de eje de piñónProtector térmico
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9090-200Tipo de eje de piñónProtector térmico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Unidad de motor Tipo de motor Control de velocidad Fuente de alimentación Fase única
Ambiente Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico