(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sensor de presión digital [E8F2]

Sensor de presión digital [E8F2]
  • Descuento por volumen

Sensor de presión con pantalla LED fácil de leer
[Características]
· El estado de la presión se puede verificar de un vistazo usando pantallas digitales y de barras
· La función de prevención del rechino (cuando se configura en modo de histéresis) evita la salida incorrecta debido a cambios de presión momentáneos
· Realice la enseñanza automática simplemente enseñando valores de presión para productos con niveles de calidad aceptables e inaceptables

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
E8F2-A01C
E8F2-B10B
E89-F3
E89-F4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Sensor, estructura del monitor Método de salida Cantidad de puntos de salida Material del cuerpo Rango de presión nominal Tipo de soporte Tipo detallado
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Sensor de presiónForma integradaNPN Open Collector2Resina + Metal0 a 0.1 Pa-Cuerpo principal (tipo de salida lineal)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Sensor de presiónForma integradaPNP Open Collector2Resina + Metal0 a 1 Pa-Cuerpo principal (tipo de salida lineal)
1 Pieza(s)Disponible

68 Días o más

Herrajes metálicos-----Soporte de montaje-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Herrajes metálicos-----Soporte de montaje en panel-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Sensor, estructura del monitor Método de salida Cantidad de puntos de salida Material del cuerpo Rango de presión nominal Tipo de soporte Tipo detallado

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico