(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

TAC Clean All Temperature

TAC Clean All Temperature

[Caracteristicas]
· Manguera para vehículos sanitarios.
· Todo tipo de temporada, que es ampliamente compatible con los cambios de temperatura en el entorno de trabajo.
· Utilizable en climas fríos, ofreciendo excelente resistencia al frío.
· El rango de temperatura de funcionamiento es de -20°C a 50°C.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

24109-48-50

Número de Parte
24109-48-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera Caucho resistente a la abrasión + PVC duro
Color Negro O.D.(Ø) 56.5 Diámetro nominal (mm)(φ) 48
Propiedades Resistencia al frío / Otras características Radio de curvatura permisible(mm) 400 Diámetro nominal (pulgadas) 2
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.20 Rango de temperatura de uso, succión(℃) -20~50 Rango de temperatura de funcionamiento, descarga de entrega(℃) -20~50
Otras características Solo para vehículos sanitarios

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico